+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    170-4822: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 170-4822
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Aplikasi temperatur tinggi yang memerlukan resistan terhadap udara, bahan bakar, pelumas, dan cairan hidraulik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 8,22
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,28
    • Keterangan Material: FKM memberikan kinerja luar biasa di hampir semua aplikasi, termasuk aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, dan Biodiesel. Sebagian besar formulasi FKM tidak boleh digunakan dengan Cairan Pendingin/Urea. FKM efektif di temperatur tinggi, dan memiliki resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan.
    • Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
    • Material: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -40 - 350
    • Tidak Kompatibel dengan: Amina; Cairan rem; Cairan Pendingin Engine; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air
    wheel-type loader
    993K, 994K

    wheel tractor-scraper
    621H, 623H, 627H, 613G, 657G

    work tool
    VT40 P225 VHC-40 VHS-60/3 S325B MP20 MP30 S390 P315 VHC-30 MP40 S305 VHP-50 MP15 VHS-70/3 VHS-50/3 VHS-40 VHS-30/3 VHS-70 VHS-50 P215 S365 VT60 VT50 VHP-40 S340 S325 VHP-30 VHS-60 VT30 S320 S340B S320B P360 P325 S385B P235 VHS-40/3 P335 VHS-10 VHC-50 VHS-30 S365B

    track-type tractor
    D9R, D11T