+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    172-0269: GP KATUP-PRE

    Nomor Suku Cadang: 172-0269
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Katup Kontrol Tekanan

    Keterangan:

    • Katup kontrol tekanan mengatur tekanan dalam sistem

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 337,82
    • Panjang (in.): 13,8
    • Panjang (mm): 350,52
    • Tinggi (in): 2,5
    • Tinggi (mm): 63,5
    engine - generator set
    3512 3512B 3508 3516 3508C

    petroleum products
    3512 3512B 3508 3516 3508C

    engine - industrial
    3512 3512B 3508 3516 3508C