+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    172-5188: POROS-AIR

    Nomor Suku Cadang: 172-5188
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Pompa Air

    Keterangan:

    • Poros adalah komponen penting dalam pompa air, yang menyirkulasikan cairan pendingin ke seluruh blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Classic?

    Pertimbangkan suku cadang Cat® Classic, sebuah alternatif perbaikan berbiaya rendah yang dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan suku cadang purna jual
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 66
    • Panjang (in.): 4,2
    • Panjang (mm): 106,7
    • Tinggi (in): 2,1
    • Tinggi (mm): 53,3
    motor grader
    140G, 14G, 130G, 12G

    engine - industrial
    D333C 3306 D330C 3304

    engine - truck
    3306 1673C