+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    172-7768: GP POMPA-AIR

    Nomor Suku Cadang: 172-7768
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Air

    Keterangan:

    • Pompa air menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 261,6
    • Panjang (in.): 10,8
    • Panjang (mm): 274,3
    • Tinggi (in): 8,3
    • Tinggi (mm): 210,8
    engine - generator set
    3306B

    engine - industrial
    3306

    engine - truck
    3306C