+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    173-4563: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 173-4563
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Shoe track (Triple Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Triple grouser track shoe memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Triple grouser shoe adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 24
    • Lebar Shoe (mm): 610
    • Pitch Track (in.): 6,13
    • Pitch Track (mm): 155,6
    • Tipe Shoe: Triple Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 9/16
    • Ukuran Baut (mm): 9/16
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.