+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    173-7674: GP PISTON

    Nomor Suku Cadang: 173-7674
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Grup Piston

    Keterangan:

    • Piston adalah komponen penting pada engine timbal-balik yang terhubung ke crankshaft melalui connecting rod

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 237,82
    • Panjang (in.): 9,36
    • Panjang (mm): 237,82
    • Tinggi (in): 9,1
    • Tinggi (mm): 231,14
    petroleum products
    3516B