+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    174-2134: POTONGAN SAMPING KANAN

    Nomor Suku Cadang: 174-2134
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Sidecutter

    Keterangan:
    Sidecutter (Kn)


    Atribut:
    Dilas / Sisi Kanan
    Menyediakan permukaan aus yang dapat diganti untuk melindungi sisi bucket, menurunkan biaya perawatan bucket.
    Sidecutter yang tajam memberikan kemampuan penetrasi bucket yang lebih baik.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bucket Excavator Mini Tertentu. Cocok untuk hampir semua kondisi tanah dalam kondisi penggalian standar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Mini-Excavator
    • Lebar (mm): 21
    • Panjang (in.): 3,98
    • Panjang (mm): 101
    • Tinggi (in): 4,33
    • Tinggi (mm): 110
    mini hydraulic excavator
    303.5, 304 305 303