+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    175-8021: SHOE MST-CLA

    Nomor Suku Cadang: 175-8021
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe Classic™ Master (Servis Sedang, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


    Atribut:

    • Track Cat® Classic™ menawarkan solusi undercarriage yang lengkap dengan komitmen untuk membantu Anda menangani biaya kepemilikan dan pengoperasian peralatan yang sudah tua. Alternatif ekonomis ini ditujukan untuk peralatan Cat yang sudah tua yang disertai dengan jaminan nama besar Cat dan didukung oleh garansi standar Caterpillar.
    • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Track Shoe Master (Servis Sedang, Single Grouser)
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 18
    • Pitch Track (in.): 6,9
    • Pitch Track (mm): 175,5
    • Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    • Ukuran Baut (mm): 5/8
    track-type tractor
    D5B, 153 5 D5, 5A 163 6 5S 55

    track-type loader
    977