+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    175-8036: TRK ROL-CLA

    Nomor Suku Cadang: 175-8036
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Roller Classic™

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.


    Atribut:

    • Track Cat® Classic™ menawarkan solusi undercarriage yang lengkap dengan komitmen untuk membantu Anda menangani biaya kepemilikan dan pengoperasian peralatan yang sudah tua. Alternatif ekonomis ini ditujukan untuk peralatan Cat yang sudah tua yang disertai dengan jaminan nama besar Cat dan didukung oleh garansi standar Caterpillar.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Roller Track
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 9,45
    • Diameter Flensa (mm): 240
    • Diameter Tapak (in.): 8,27
    • Diameter Tapak (mm): 210
    • Tipe Flensa: Flensa Ganda
    • Ukuran Baut (in.): 3/8
    • Ukuran Baut (mm): 3/8
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.