+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    175-8216: ROLLER TK CLA

    Nomor Suku Cadang: 175-8216
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Roller Classic™

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.


    Atribut:

    • Track Cat® Classic™ menawarkan solusi undercarriage yang lengkap dengan komitmen untuk membantu Anda menangani biaya kepemilikan dan pengoperasian peralatan yang sudah tua. Alternatif ekonomis ini ditujukan untuk peralatan Cat yang sudah tua yang disertai dengan jaminan nama besar Cat dan didukung oleh garansi standar Caterpillar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 8,07
    • Diameter Flensa (mm): 205
    • Diameter Tapak (in.): 6,61
    • Diameter Tapak (mm): 168
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    excavator
    235C