+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    175-8255: AS IDLER-CLA

    Nomor Suku Cadang: 175-8255
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler Classic™ (Tanpa Bearing, Simetris)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    Atribut:

    • Track Cat® Classic™ menawarkan solusi undercarriage yang lengkap dengan komitmen untuk membantu Anda menangani biaya kepemilikan dan pengoperasian peralatan yang sudah tua. Alternatif ekonomis ini ditujukan untuk peralatan Cat yang sudah tua yang disertai dengan jaminan nama besar Cat dan didukung oleh garansi standar Caterpillar.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 26,81
    • Diameter Flensa (mm): 681
    • Diameter Tapak (in.): 25,24
    • Diameter Tapak (mm): 641
    track-type tractor
    D5B, D5, 153 5S 5A 163 55, 5 D5E, 6

    pipelayer
    561B, 561C, 561D

    track-type loader
    953, 943, 951B, 953C, 951C, 977 955H, 955L, 953B, 955K, 953K, 953D