+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    175-9119: AS. SELANG

    Nomor Suku Cadang: 175-9119
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang AC

    Keterangan:
    Mengalirkan refrigerant ke seluruh sistem AC.


    Atribut:
    Dilengkapi selongsong dalam termoplastik, penutup elastomerik dan jalinan dari tekstil menghasilkan masa pakai yang lama dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Sistem AC pertanian, truk, dan konstruksi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 1705, 0
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 0, 500
    • Tipe: 1543J
    • Ukuran Diameter: -12, 0
    • Ukuran Diameter(in.): -12, 0