+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    176-3209: POROS CHAM

    Nomor Suku Cadang: 176-3209
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Camshaft

    Keterangan:

    • Camshaft berbentuk silinder yang selaras dengan silinder engine. Lobe camshaft sesuai dengan katup engine. Saat camshaft berputar, camshaft membuka dan menutup katup masuk dan katup buang engine.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 208,28
    • Panjang (in.): 16,8
    • Panjang (mm): 426,72
    • Tinggi (in): 8,5
    • Tinggi (mm): 215,9
    engine - industrial
    G3612 G3616 G3606B G3608 G3606