+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    176-7574: AS SELANG

    Nomor Suku Cadang: 176-7574
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang hingga Tinggi

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar air atau minyak bumi, cairan hidraulik tahan api dari air-oli dan air-glikol, oli panas, gemuk, pelumas, minyak mentah dan minyak bakar, udara dan air.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong dalam berbahan karet sintetis tahan oli, dua lapisan penguat khusus dari jalinan kawat baja bertensil tinggi yang dipisahkan dengan lapisan karet sintetis dan penutup bagian luar berbahan karet sintetis yang tahan oli serta cuaca. Fitur ini memberikan masa pakai yang lama dan keandalan yang luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi penggunaan bertekanan Sedang hingga Tinggi dengan pelenturan yang berulang, lonjakan tekanan impuls siklik, dan tegangan getaran.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 0, 1555
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 0, 5000
    • Tipe: 294
    • Ukuran Diameter: -4, 0
    • Ukuran Diameter(in.): -4, 0