+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    177-1050: AS POROS

    Nomor Suku Cadang: 177-1050
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Pompa Air

    Keterangan:

    • Poros adalah komponen penting dalam pompa air, yang menyirkulasikan cairan pendingin ke seluruh blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 53,3
    • Panjang (in.): 8,1
    • Panjang (mm): 205,7
    • Tinggi (in): 2,1
    • Tinggi (mm): 53,3
    track-type tractor
    D7R, D6R II D7R LGP D6R, D6T, D6R III D6R STD D6R XL D6R LGP D7R XR

    wheel tractor-scraper
    637G

    track-type loader
    973C

    engine - industrial
    C-9