+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    177-6920: SELANG

    Nomor Suku Cadang: 177-6920
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Selang Wastegate Turbocharger

    Keterangan:

    • Selang wastegate adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 12
    • Tinggi (in): 0,5
    forest products
    580B 533 543 570B 322C TK370 TK380 TK371

    challenger
    MT745 MT735 MTC755 MT755 MT765 MTC765 MTC745 MTC735

    wheel-type loader
    962G 950G 950F II 960F 938G

    wheeled excavator
    M325C MH

    engine - truck
    3126 3126B C7 3126E

    wheel-type skidder
    525B 535B

    asphalt paver
    BG-260D AP-1055D BG-2455D AP-1000D

    excavator
    328D LCR 322C FM 325C 322C 326D L 325D 325D L 325C L 324D LN 325C FM 324D FM LL M325D MH M325D L MH 325D MH 324D L 324D 325D FM LL 324D FM 325D FM 329D 329D L

    integrated toolcarrier
    IT38G IT62G

    engine - industrial
    C-9 SPP101 3126B C7

    combine
    460 470 465