+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    178-4095: ADAPTOR

    Nomor Suku Cadang: 178-4095
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Adaptor Moldboard

    Keterangan:
    Adaptor Moldboard 3' (907 mm)

    Atribut:
    Ukuran Baut 1" (25 mm)

    Aplikasi yang Disarankan:
    Sistem Bit Tambang (24H)

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Material Tahan Abrasi: Opsi Standar
    motor graders
    24M, 24H