+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    179-5571: CM SEAL BESAR

    Nomor Suku Cadang: 179-5571
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Keterangan Material: Karet Terkembang EPDM (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan luar biasa terhadap cuaca dan ketahanan sedang terhadap oli.
    • Lebar Keseluruhan (mm): 220
    • Material: EPDM - Karet Diperluas
    • Tinggi keseluruhan (mm): 155
    • Tipe Desain: Kanal dengan Side Bulb
    backhoe loaders
    420D, 428D, 416D, 424D, 432D, 442D