+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    180-1557: GP CONT-GOV

    Nomor Suku Cadang: 180-1557
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kontrol Pengatur

    Keterangan:

    • Kontrol adalah komponen penting dalam pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 457,2
    • Panjang (in.): 18
    • Panjang (mm): 457,2
    • Tinggi (in): 6,1
    • Tinggi (mm): 154,94
    engine - generator set
    3612 3608 3606