Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda180-5234: RING
Beranda180-5234: RING
180-5234: RING

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
180-5234: RING
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Plastik Asetal
Outside Diameter (in): 1,457
Outside Diameter (mm): 37
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16,5
Thickness (mm): 1,5
Thickness (in): 0,059
Inside Diameter (in): 0,65
Unit PengukuranASMetrik
Material: Plastik Asetal
Outside Diameter (in): 1,457
Outside Diameter (mm): 37
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Challenger
MTC765MTC745MTC755MTC735
Lihat Lainnya
Challenger
MTC765MTC745MTC755MTC735
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya