+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    180-7350: PIN-PISTON

    Nomor Suku Cadang: 180-7350
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pin Piston

    Keterangan:

    • Pin adalah komponen penting pada piston yang terhubung ke crankshaft melalui connecting rod

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 66,04
    • Panjang (mm): 154,94
    • Tinggi (mm): 66,04
    cold planers
    PM620LRC, PM-200, PM620, PM-201, PM622

    wheel tractor scrapers
    623B, 637D, 631K, 657B, 657G, 621F, 657E, 631KLRC, 651B, 627E, 621G, 633D, 637DPP, 637K, 631EII, 621E, 627G, 657EPP, 621B, 623E, 633E, 631D, 637KLRC, 631G, 623G, 627F, 623F, 637G

    transmission
    CX35 TH35 TH48 CX31

    misc
    SR5

    motor graders
    24M

    compactors
    836KLRC, 825H, 826K, 825C, 825K, 836H, 826C, 826H, 836K

    track type tractors
    D8RLRC, D8T, D11R, D10T2, D10R, D10T2LRC, D11T, D11TCD, D10T, D9T, D10N, D11RCD, D8RII

    track excavators
    390FOEM, 365CL, 390FL, 390DL, 390D, 385CL, 390FMHOEM, 374FL, 385C, 365CLOEM, 365CLFS, 385CLVGOEM, 385CFS, 374DL, 365CMH, 385CLMH, 385COEM, MH3295

    articulated trucks
    740, 740OEM, 735B, 740CEJ, 740EJ, 735OEM, 740BEJ, 740B, 735, 735C, 745C

    large mining products
    6040FS, 6015B, 6015FS, 6020B, 6030, 6040, 6018, 6015

    underground articulated trucks
    AD30, AD45B, AD60, AD55, AD55B

    rotary blasthole drills
    MD6290

    pipelayers
    PL87, PL83, 587T, 583T

    vees 27 to 32 liter
    C32 C27 3412D

    mining
    6015B

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    15 to 18 liter
    C18 C15 C-18 C18 CKD C15 CKD XQP500

    petroleum products
    C18

    olympian
    XQ500

    off highway trucks
    770GOEM, 775GOEMLRC, 772GLRC, 773GLRC, 777G, 777GOEM, 777D, 772, 773FOEM, 777C, 777DLRC, 770G, 772GOEMLRC, 770GLRC, 772G, 773F, 770, 775GOEM, 777F, 777GLRC, 775F, 773G, 770GOEMLRC, 775GLRC, 772GOEM, 777FOEM, 777B, 773GOEM, 777GOEMLRC, 775G, 775FOEM, 777E2

    wheel loaders
    980H, 992K, 990KLRC, 980G, 990K, 988KLRC, 993K, 988H, 988K, 993KLRC, 992KLRC, 986H, 990H

    wheel dozers
    834H, 854KLRC, 834K, 854K, 834KLRC, 844KLRC, 844H, 824K, 844K, 824C, 824H

    stabilizers/reclaimers
    RM500B, RM-500