Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda183-5847: SEAL
Beranda183-5847: SEAL
183-5847: SEAL

Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
183-5847: SEAL
183-5847: SEAL
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Seal

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 183-5847

Keterangan:
O-Ring Kontrol OD digunakan dalam aplikasi perapatan dengan diameter luar seal dianggap sebagai dimensi yang terpenting.

Atribut:
O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat®.

Aplikasi:
O-Ring Kontrol OD digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat, termasuk kopling dan adaptor ORFS (Seal Muka O-Ring, O-Ring Face Sea) dan STOR (O-Ring Ulir Lurus, Straight Thread O-Ring).

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 183-5847

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 3,0
Diameter Luar (in.): 5,2
Deskripsi Material: FKM memberikan kinerja luar biasa di hampir semua aplikasi, termasuk aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, dan Biodiesel. Sebagian besar formulasi FKM tidak boleh digunakan dengan Cairan Pendingin/Urea. FKM efektif di temperatur tinggi, dan memiliki resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan.
Material: FKM - Fluoroelastomer,Karet Fluoroelastomer (FKM)
Diameter Penampang Silang (in.): 0,118
Diameter Luar (mm): 132,0
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 126,0
Inside Diameter (in): 4,961
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 183-5847

FORWARDER

574B 574 564 554

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti