Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda187-3567: BEARING
Beranda187-3567: BEARING
187-3567: BEARING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merek: Cat

Gambar Produk
187-3567: BEARING
187-3567: BEARING
187-3567: BEARING
187-3567: BEARING
187-3567: BEARING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 187-3567

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 38,0
Inside Diameter (in): 1,5
Outside Diameter (mm): 45,0
Outside Diameter (in): 1,75
Overall Length (mm): 62,2
Overall Length (in): 2,449
Cross Holes: No
Material: Plastic
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 1,752
Sleeve Outside Diameter (mm): 44,5
Sleeve Inside Diameter (in): 1.5
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 38.1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 187-3567

TRUK ARTIKULASI

D350E II D400E II

TRUK EJEKTOR

D400E II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti