+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    187-6580: DUDUKAN-ISOLAT

    SKU:187-6580
    $1,00

    Dudukan Isolasi

    Tambah ke Daftar Permohonan

    Keterangan:
    Dudukan isolasi digunakan untuk menyambungkan dan memposisikan sistem, membantu pergerakan, dan mengisolasi komponen dari struktur sekitarnya (getaran, guncangan, bunyi bising.)

    Dudukan Plateform terdiri dari flensa terintegrasi dan selongsong dalam untuk mempermudah pemasangan sambungan berbaut. Dudukan dipasang melalui lubang tengah dan disambungkan dengan 2 atau 4 baut berflensa.

    Atribut:
    Sistem Dudukan Cat® didesain untuk mengurangi regangan dan tegangan di komponen yang terpasang agar ketahanan dan masa kinerjanya bertambah, dan untuk menambah kenyamanan operator. Keseluruhan sistem (desain dudukan, pemilihan material, penempatan, perangkat keras, dsb.) dioptimalkan dan divalidasi untuk memenuhi persyaratan aplikasi spesifik.

    Dudukan Plateform umumnya digunakan untuk menopang beban statis ke arah aksial, dan ring pantul berdiameter luar yang besar dapat digunakan untuk membatasi pergeseran.

    Aplikasi:
    Dudukan Plateform digunakan di beragam instalasi sistem Cat, dan berfungsi baik di sambungan yang melibatkan logam lembaran seperti panel / kotak elektrik, cooler, dan komponen HVAC.

    • Jarak Antara Lubang Flensa (in): 6
    • Keseluruhan Tinggi atau Panjang Selongsong (in.): 2,25
    • Keseluruhan Tinggi atau Panjang Selongsong (mm): 57,2
    • Jarak Antara Lubang Flensa (mm): 108
    • Ulir atau Diameter Dalam Selongsong (mm): 17,4
    • Tipe Dudukan: Plateform - Dudukan 2 Lubang
    • Ulir atau Diameter Dalam Selongsong (in.): 0,69