+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    190-0388: SHROUD-RODA

    Nomor Suku Cadang: 190-0388
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Selubung Kartrid Turbocharger

    Keterangan:

    • Selubung kartrid adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 162,6
    • Panjang (in.): 6,4
    • Panjang (mm): 162,6
    • Tinggi (in): 1,8
    • Tinggi (mm): 45,7
    3500
    G3516

    engine - generator set
    3516 3512 G3516 PM3512

    petroleum products
    3512

    engine - industrial
    3516 G3516 3512 G3412