+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    196-4157: GP KARTRID

    Nomor Suku Cadang: 196-4157
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kartrid Turbocharger

    Keterangan:

    • Kartrid adalah komponen penting dalam turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan secara proporsional lebih banyak bahan bakar, ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Kartrid Turbocharger yang Diremanufaktur
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 256,5
    • Panjang (in.): 13,3
    • Panjang (mm): 337,8
    • Tinggi (in): 10,1
    • Tinggi (mm): 256,5
    engine - truck
    C-15