+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    196-5463: GP KARTRID

    Nomor Suku Cadang: 196-5463
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kartrid Turbocharger

    Keterangan:

    • Kartrid adalah komponen penting dalam turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara, dan secara proporsional lebih banyak bahan bakar, ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 200,7
    • Panjang (in.): 7,9
    • Panjang (mm): 200,7
    • Tinggi (in): 10,8
    • Tinggi (mm): 274,3
    track-type tractor
    D6R II

    motor grader
    12H

    track-type loader
    973C