Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger
BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger
197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger

Penutup Kompresor Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger
197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger
197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger
197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger
197-5010: Penutup Kompresor Turbocharger

Penutup Kompresor Turbocharger

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 197-5010

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 5,5
Panjang (mm): 269,2
Tinggi (mm): 139,7
Lebar (mm): 269,2
Panjang (in.): 10,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 197-5010

WHEEL EXCAVATOR

M330D

CHALLENGER

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MTC755 MT745 MTC765 MT735

ENGINE - ALAT BERAT

C-9

TRACK FELLER BUNCHER

521B 532 2590 2390 2391 522B 541 552 2 551 552 511 541 2 2491 2290 522 521

ENGINE INDUSTRI

C9 C-9

ENGINE

C9 INDUSTRIAL

WHEEL SCRAPER

637G 637D

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

330D 330D L 330C 340D2 L 336D 336D L

EXCAVATOR

330D MH 336D2 XE 336D2 LXE 330C LN 336D 336D2 L 330D LN 330C L 340D2 L 336D L 336D2 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330D L 330D FM

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti