Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda198-0664: Ring Aus Kepala Bearing Logam
Beranda198-0664: Ring Aus Kepala Bearing Logam
198-0664: Ring Aus Kepala Bearing Logam

Sleeve Bearing (Bushing)

Merek: Cat

Gambar Produk
198-0664: Ring Aus Kepala Bearing Logam
198-0664: Ring Aus Kepala Bearing Logam

Sleeve Bearing (Bushing)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 198-0664

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar Alur - B (in.): 1,97
Lebar Alur - A (in.): 0,79
Diameter Luar Alur - B (mm): 50,0
Diameter Batang (in.): 1,77
Lebar Alur - A (mm): 20,00
Diameter Batang (mm): 45,0
Material: Steel Backed Bronze Bearing
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 198-0664

EXCAVATOR

320C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti