+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    199-5528: AS. LINK-TRA

    Nomor Suku Cadang: 199-5528
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Berperapat dan Berpelumas (Retensi Pin Positif (PPR), Arktik)

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.


    Atribut:

    • Track Berperapat dan Berpelumas Cat® (SALT, Sealed and Lubricated Track) merapatkan pelumas ke sistem undercarriage dan mencegah abrasif. Ini mencegah keausan bushing dan pin internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah saat dipadukan dengan desain track yang sesuai dengan lingkungan pengoperasian dan alat berat Anda.
    • Track Retensi Pin Positif (PPR) memiliki ring penahan logam yang ditekan ke alur antara pin dan sambungan. Ini mencegah kelonggaran ujung dan membantu memastikan retensi oli pada aplikasi benturan tinggi.
    • Arktik adalah komponen yang diisi oli yang memiliki rentang temperatur ambien yang lebih rendah daripada komponen standar.


    Aplikasi yang Disarankan:

    • Komponen arktik didesain untuk aplikasi cuaca yang dingin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 43
    • Pitch Track (in.): 9,5
    • Ukuran Baut (in.): 1
    track-type tractor
    D9R