Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahRing Peralatan Pengolah Tanah1A-8912: Ring
BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahRing Peralatan Pengolah Tanah1A-8912: Ring
1A-8912: Ring

RING DATAR

Merek: Cat

Gambar Produk
1A-8912: Ring
1A-8912: Ring

RING DATAR

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1A-8912

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 12,7
Diameter Luar (in.): 0,5
Ketebalan (mm): 1,6
Ketebalan (in.): 0,063
Sesuai Ukuran Baut (mm): M6
Material: Baja Lunak,Baja Karbon
Tipe Ring: RING DATAR
Diameter Bagian Dalam (ID) - 1 (mm): 6,7
Lapisan akhir: Kuningan
Ketebalan - 3 (mm): 1,6
Diameter Bagian Luar (OD) - 2 (mm): 12,7
Inside Diameter (mm): 6,7
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 0,5
Outside Diameter (mm): 12,7
Inside Diameter (in): 0,264
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1A-8912

LOADER INDUSTRI

415F2 IL

GENERATOR

SR4

ENGINE LOKOMOTIF

3512 3508

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

303.5 305.5E2 302.5 301.8 301.6 301.5 304SR 305.5 GC 303.5E2 CR 303 SR 305.5 CR 301.7CR 304E2 304CR 305E2 303CR 304E2 CR 304 305 308 309 302CR 304.5E2 310 303.5E2 304.5 303.5CR 302.7CR 305 CR

MODUL DAYA

XQG400

ENGINE KAPAL LAUT

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D330A D330B D342C 3508C 3508B D397D D364 D375D D398A D398B 3516B 3516C 3516E D342 D334 3512C 3512E D315 D326F 3512B D333A D333B

SHOVEL DEPAN

235C

ENGINE KENDARAAN

3516 3512

ENGINE GENSET

3608 3606 3516B 3512B POWER SYS 3508B 3508 3616 3512 3516

GENSET

G3516 G3512 3508 CG137-12 3516 3512 3508B C27 C32 C2.2 3512C 3512B C1.5 3516B 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

777G 777E 772 770 777 775 773

MOTOR GRADER

16 140 14E 120 12F 12E

PAKET DAYA

C7 C32

TRAKTOR TIPE TRACK

D2 D1 D3 D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D11N D4K2 XL D3K2 XL D8H D9E D9G D5K2 XL

PIPELAYER

561B 594

ENGINE INDUSTRI

3512 3516 3508B 3508 D398 D379 D342 D343 D398B 3512E 3512B CG137-08 D353C D353E D353D D342C D379B

ENGINE - INDUSTRI

3512B 3516B

SISTEM SUPLAI AIR

777G

EXCAVATOR

215B 215C 215D 320D3 GC 320D3 225B 225D 219D 229D 231D 323D3 235C 235D 245D 245B 229 225 235 219 215 245

VIBRATORY COMPACTOR

CB-64 CB-54

TRUK KUARI

777E 773E 772G 770G

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3512 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

MULTI TERRAIN LOADER

297D2 XHP 297D2 297D XHP 287C2 277D 277C 257D3 277C2 257B3 257D 297D 297C 247B3 287C 287D

COMPACT TRACK LOADER

285XE 289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 275 285 255 265 239D3 299D3 XE 249D3 259B3 259D3 275XE 299D XHP

ENGINE MINYAK BUMI

3516 3512 C15 C9 3516B 3512C 3512B

WHEEL TRACTOR

650B 633E II 651B 651E 660B 631D 631E 631C 641B 666B 615 627 621 623 637 641 651 657 666 623B 621B 633C 657E 657B 621R 633D 639D 615C 627B 613B 637D 613C 637E

ROTARY MIXER

RM500B

RECLAIMER MIXER

RM500B

ENGINE

G3412 3512E 3512C G3516J 3516E G3520J G3412C 3512PETROL 3516PETROLEUM

TRACK LOADER

963 973 983 943 941 953 951C 951B 977D 977K 955C 955K 955L

BACKHOE LOADER

442E 430F 450E 450F 420XE 427F2 415 416 428 424 420 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 444E 415F2 420F 434 430 432 444 450 428F 416F 428E

TOOLCARRIER TERPADU

IT38H

ENGINE GAS

G3512B G3512J G3520B G3520J G3612 CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G3412 G3408C G3516J G3408 G3516B G3512 G3516 G3508

WHEEL LOADER

930H 930K 930M 924H 924G 924K 938G 938H 938K 938M 926M 918F 928H 907K 980 928HZ 906K 906M 988 908K 908M 926 924 930 938 924GZ 924HZ 992D 992C

TELEHANDLER

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

COMPACT WHEEL LOADER

920K 910K 910M 906H2 907H2 914 903 902 901 930 920 914K 914M 908M 908H2 906M 918M 907M

ROAD RECLAIMER

RM500B RM500 RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

TRUK

773G LRC 775G 772G OEM 777B 777D 777G 775G OEM 769B 770G OEM 785 789 770G 772G 773G 773G OEM 769 773 775G LRC

RIPPER

963 953 943 11

SKID STEER LOADER

242B3 289D3 226D 242D3 216B 252B3 270XE 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 226B3 249D3 226D3 250 236B3 272C 272D 260 270 236D3 262D 262C 265 262D3 256C 242D 272D3 272D2 246D 246C 232D 236D 216B3

PAKET MINYAK BUMI

3508

ENGINE TRUK

1673B 1673 1674

WHEEL SCRAPER

621B 657E

PAVER ASPAL

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP400 AP300F AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP655F L AP600F AP-655D AP-1000E AP-1000F AP-300D BG1055E AP355 AP-1055F AP-1055E BG600D AP-255E AP555 AP300 AP355F BG655D AP455 AP1000

BULLDOZER

11SU 11U

TRAKTOR

772 776B 768B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti