+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1B-5082: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 1B-5082
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: 0, Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 0.56, 0
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 4 1/4, 0
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 3.25, 0
    • Satuan Pengukuran: Inci, 0
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0.29, 0
    • Tipe Baut: 0, Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - tpi) (in.): 3/8 - 24
    • Ulir: UNF Ulir Halus, 0