+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1C-6450: CONEK

    Nomor Suku Cadang: 1C-6450
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,98
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,21
    • Material: Karet
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Ukuran Diameter (in.): 329
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.