+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1J-2919: Pin Cotter

    Nomor Suku Cadang: 1J-2919
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Tipe Ujung: Ujung Persegi

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: 0
    • Diameter Pin - A (in.): 1/2
    • Keterangan Material: 0
    • Material: Baja Bersepuh Seng, Baja Bersepuh Seng
    • Panjang Pin - B (in.): 4 1/4
    • Tipe Pin: Pin Cotter
    • Tipe Ujung Cotter: Ujung Persegi
    track-type tractor
    D7R, D7R LGP D7E, D7R II D7E LGP D7R XR

    wheel dozer
    834K, 844, 844K, 844H, 834G, 834H

    wheel-type loader
    988H, 990H, 990, 990K, 988K, 988K XE 990 II 992D, 988G, 988 XE 992C

    wheel dozers
    834K, 844, 844K, 844H, 834G, 834H

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H