Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial1P-0232: BOLA
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial1P-0232: BOLA
1P-0232: BOLA

Bearing Bola Cat® (Hanya bola kendur)

Merek: Cat

Gambar Produk
1P-0232: BOLA
1P-0232: BOLA
1P-0232: BOLA
1P-0232: BOLA
1P-0232: BOLA

Bearing Bola Cat® (Hanya bola kendur)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1P-0232
Material: Alloy Aluminum
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1P-0232

GENERATOR

WEG SR4

MODUL DAYA

PM3412

ENGINE KAPAL LAUT

D330C 3408B 3408C D343 D333C 3412C 3304 3306 3412D 3412 3408 3406

ENGINE GENSET

3408B 3408C 3412 3412C 3406 3408

GENSET

3412C 3408C

WINCH

59N 59L 58L 53 59 58

MOTOR GRADER

120G 16 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 12F

BACKHOE

D3 931

WHEEL SKIDDER

518 528

TRAKTOR TIPE TRACK

D9 GC D3B D4D D4E D5B D6C D6D D6G D7F D7G D3 D5 D8K D8L D8H D9R D9L D9N D10N

ENGINE INDUSTRI

D343 3408B 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C 3160 D330C

PIPELAYER

561C 572F 572G 583K 571G 571F 589

ENGINE - INDUSTRI

3406B

EXCAVATOR

330 L 350-A 330-A L 350-A L 350 L 225 330-A L 235 215 245

TRUK KUARI

775B 771C

ENGINE - ALAT BERAT

3208 3408

WHEEL TRACTOR

651E 613 627 621 623 637 631D 631E 631C 623B 621B 633C 657E 621R 633D 639D 627B 637D 637E

TRACK LOADER

983 931 983B 943 941 953 951C 951B 941B 977K 977L 931B 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825C 825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B

WHEEL DOZER

834 824B 834B 824C 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816 826C 826B

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

988 990 G926 920 988B 988F 930 966C 950 980B 992D 980C 992C

TRUK

773B 769 769B 769C

RIPPER

8D 953 951 10 943 3 6 4 9 8

ENGINE TRUK

1674 1676 3408B 1693 3408 3406 3306 1140 1673C 1150 1145 1160

WHEEL SCRAPER

627 666B 621B 657E 657B 637B 666 627B 637 657

KONTROL HIDRAULIK

163 143 183B 153 141 140

BULLDOZER

10SU 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 6A 6S 10U 8A 825 9SU 3S 3P 4A

SOLUSI OEM

3412C

TRAKTOR

768C 768B 772B

SCARIFIER RIPPER

16G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti