+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1P-0661: PEGAS

    Nomor Suku Cadang: 1P-0661
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pegas Pintas Buang

    Keterangan:

    • Pegas adalah komponen penting pada saluran pintas buang yang memungkinkan gas buang keluar dari engine dengan cepat sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih cepat dan horsepower yang lebih besar

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 203,2
    • Panjang (in.): 12
    • Panjang (mm): 304,8
    • Tinggi (in): 3,2
    • Tinggi (mm): 81,3
    wheel tractor-scraper
    657, 657B, 666B, 633C, 631C, 650B 660B, 666, 641B, 651B

    engine - generator set
    3616

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G398 G3508 G399 G3412 G3516 G3512 G3408

    off-highway truck
    768B, 769B, 769, 793D, 793C, 773, 793B, 772