+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1P-6868: VEE SABUK

    Nomor Suku Cadang: 1P-6868
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 12,7 mm (0,50 in)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Sabuk (in.): 0,50
    • Lebar Sabuk (mm): 12,7
    • Panjang Sabuk (in.): 60,98
    • Panjang Sabuk (mm): 1549
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Tanpa Gerigi
    track-type tractor
    D8H, D7G2

    wheel-type loader
    980C, 992, 980F, 992B

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    953, 943

    forest products
    554

    excavator
    E180

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825

    challenger
    75E, 65E