+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1Q-4625: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 1Q-4625
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Servis Ekstrem, Single Grouser, Trapesium)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.

    Atribut:

    • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.
    • Track shoe trapesium memiliki potongan lubang berbentuk trapesium di antara baut sebagai tempat untuk melepaskan material packing tipe yang dapat dikeluarkan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 22
    • Lebar Shoe (mm): 560
    • Pitch Track (in.): 8
    • Pitch Track (mm): 203,2
    • Tipe Shoe: Penggunaan Ekstrem, Single Grouser, Trapesium
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    track-type tractor
    D6T XW D6T LGP D6R, D6R II D6T LGPPAT D6R XL D6T XL PAT D6T XW PAT D6T, D6T XL D6R LGP