+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1Q-4769: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 1Q-4769
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Servis Ekstrem, Single Grouser, Diklip)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.

    Atribut:

    • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.
    • Track shoe yang diklip memiliki sudut grouser yang dipenggal untuk mengurangi resistansi putar dan gaya lengkung tanpa kehilangan flotasi dan dengan sedikit penurunan ketahanan aus secara keseluruhan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 27,6
    • Lebar Shoe (mm): 700
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser, Diklip
    • Ukuran Baut (in.): 0,8661
    • Ukuran Baut (mm): M22
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.