+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain
    Waktunya melakukan perawatan?
    Kami membuatnya mudah
    Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

    1R-0740: Filter Bahan Bakar

    Nomor Suku Cadang: 1R-0740
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Filter Bahan Bakar Efisiensi Standar didesain untuk melindungi sistem bahan bakar yang sensitif dan injektor pada model alat berat yang lebih lama dari partikel lebih besar yang ditemukan dalam bahan bakar.

    Kontaminan seperti kotoran dan debu dapat mengotori bahan bakar dikarenakan pengiriman atau bahkan pengisian tangki yang salah. Filter Bahan Bakar Cat® secara unik didesain untuk melindungi komponen engine yang telah disetel secara presisi dari serpihan yang membahayakan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Peringkat Efisiensi: Efisiensi Standar
    wheel-type loader
    936F 930T 936E 930R 966F 936 950E G936 950B 970F

    engine - generator set
    3304B

    engine - truck
    3116 3306C

    track-type skidder
    4P 120C 54H 125C

    paving compactor
    CS-653 CP-653 CS-643 CP-643

    wheel-type skidder
    518 120C

    engine - machine
    3304 3116

    excavator
    E300B 350 L 330-A 330 L 330-A L 325-A FM L 350-A 350-A L 330B L 330B 325-A EL300B

    marine products
    3116 3208 3304B

    track-type loader
    931C II 963 935C II

    engine - industrial
    3304B

    articulated dump truck
    D250D D20D

    track-type tractor
    4S 4P D4E 4 D5H D4C D4C II D4H D3C II 53 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT D4E SR D5C 3