+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1S-7114: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 1S-7114
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baut Kartrid Turbocharger

    Keterangan:

    • Baut kartrid adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (in.): 4,5
    • Panjang (mm): 114,3
    • Tinggi (in): 0,7
    • Tinggi (mm): 17,8
    wheel tractor-scraper
    651, 666B, 657, 641, 651B, 641B, 660B, 657B, 666

    engine - generator set
    D399 D379B D398B

    engine - industrial
    D398B D348 D349 D398 D353D D353E D379B D353C D399 D379

    off-highway truck
    772, 773