+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1S-9039: SPACER

    Nomor Suku Cadang: 1S-9039
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Spacer Pintas Buang

    Keterangan:

    • Spacer adalah komponen penting pada saluran pintas gas buang yang memungkinkan gas buang keluar dari engine dengan cepat sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih cepat dan horsepower yang lebih besar

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 147,3
    • Panjang (in.): 5,8
    • Panjang (mm): 147,3
    • Tinggi (in): 1,6
    • Tinggi (mm): 40,6
    generator
    SR4

    engine - industrial
    G3516 G353D G398 G333C G3306 G3512 G3412 G3408 G3306B G342C G399 G379A G379 G343