+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1T-0895: RING

    Nomor Suku Cadang: 1T-0895
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Segiempat

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk: Segiempat
    • Tipe Cincin Jepit: Internal
    com
    836K, 836H, 836G

    adt
    740, D400E II 740B, D400E, D350E, 735 OEM 735B, 735, D350E II

    cold
    PM-201, PM-565B, PM-565, PM-465

    wtt
    834G, 834K, 834H

    uat
    AD60, AD55B, AD55, AD45B

    mg
    24M, 24H

    oht
    773D, 771C, 775G LRC 772G, 770G, 773E, 773F, 773G OEM 775D, 771D, 772, 769D, 773B, 775G OEM 770, 775F, 772G OEM 775B, 773G LRC 775E, 769C, 770G OEM

    wtl
    988H, 988G, 988K