+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1T-0896: RING

    Nomor Suku Cadang: 1T-0896
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Segiempat

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk: Segiempat
    • Diameter Bebas - A (in.): 14,87
    • Ketebalan - B (in.): 0,125
    • Tipe Cincin Jepit: Internal
    wheel tractor-scraper
    637G, 637E

    underground articulated truck
    AD30, AD60, AD55, AD45B, AD55B

    motor grader
    24H, 24M, 24

    wheel dozer
    844K, 844, 834K, 844H, 834G, 834H

    wheel-type loader
    990H, 990K, 988K, 990 II 988H, 990, 988G

    articulated dump truck
    740B, D350E II 740, 735 OEM D350E, 735B, D400E II 735, D400E

    off-highway truck
    772, 770G, 773D, 773F, 771D, 772G, 775G LRC 775G OEM 775F, 775D, 773E, 773G OEM 773G LRC 769D, 770G OEM 770, 769C, 773B, 775E, 772G OEM 771C, 775B

    earthmoving compactor
    836G, 836H, 836K