Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda1W-0226: INTI A OLI C
Beranda1W-0226: INTI A OLI C
1W-0226: INTI A OLI C

Inti Oil Cooler

Merek: Cat

fallback-image
1W-0226: INTI A OLI C

Inti Oil Cooler

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1W-0226
Panjang (mm): 1.143,0
Tinggi (mm): 208,3
Lebar (mm): 215,9
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1W-0226

EARTHMOVING COMPACTOR

825C 826C

WHEEL DOZER

824C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti