Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda1W-2374: POROS A
Beranda1W-2374: POROS A
1W-2374: POROS A

Poros Pompa Oli

Merek: Cat

Gambar Produk
1W-2374: POROS A
1W-2374: POROS A

Poros Pompa Oli

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:

  • Poros adalah komponen penting pada pompa oli, yang menyirkulasikan oli engine ke bearing putar, piston, dan camshaft engine


Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Keterangan:

  • Poros adalah komponen penting pada pompa oli, yang menyirkulasikan oli engine ke bearing putar, piston, dan camshaft engine


Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Spesifikasi
Spesifikasi
Tinggi (mm): 83,9
Lebar (mm): 83,9
Panjang (mm): 330,2
Tinggi (mm): 83,9
Lebar (mm): 83,9
Panjang (mm): 330,2
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Tractor-Scraper
657B651B641B
Lihat Lainnya
Wheel Tractor-Scraper
657B651B641B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1W-2374
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 1W-2374

Keterangan:

  • Poros adalah komponen penting pada pompa oli, yang menyirkulasikan oli engine ke bearing putar, piston, dan camshaft engine


Atribut:

  • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1W-2374
Tinggi (mm): 83,9
Lebar (mm): 83,9
Panjang (mm): 330,2
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1W-2374

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657B 651B 641B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya