Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar1W-4010: PELAT A
Beranda
EngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar
1W-4010: PELAT A
1W-4010: PELAT A

Pelat Pompa Pemindahan Bahan Bakar

Merek: Cat

fallback-image
1W-4010: PELAT A

Pelat Pompa Pemindahan Bahan Bakar

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1W-4010
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1W-4010

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 1,3
Panjang (mm): 129,54
Tinggi (mm): 33,02
Lebar (mm): 91,44
Panjang (in.): 5,1
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1W-4010

ENGINE - GENSET

PM3516 PM3512 PP3516 PM3508 3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRAKTOR TIPE TRACK

D11N D11R 11 11U 11SU

ENGINE - INDUSTRI

SPS343 SPT343 SPF343 3516 3512 3516 3512 3516B 3508B 3512B 3508 3516B 3508B 3512B 3516B 3508 3512 3516

EXCAVATOR

5230B 5130 5230 5130B

TRUK NON JALAN RAYA

785 789 793 797 793B 793C 777 789C 777C 777B 789B 785C 777D 797B 785B 776D 776C 784C 784B 776B

WHEEL DOZER

854G 992G 994D 994

PRODUK MINYAK BUMI

3512B

PRODUK KAPAL LAUT

3508 3508C 3516 3516B 3508B 3512 3512B 3516 3512 3508 3508B 3516B 3512B 3512B 3508B 3516B 3512 3508

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya