+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    1N-8405: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 2)

    Nomor Suku Cadang: 1N-8405
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Lebar: 9,6 mm (0,38 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Sabuk (in.): 0,38
    • Panjang Sabuk (in.): 35,98
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
    engine - industrial
    D342C D342 G342C

    marine products
    D342C D342