+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    208-8479: SAMBUNGAN BOLA

    Nomor Suku Cadang: 208-8479
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Metrik

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (mm): M6
    • Diameter Ujung Batang - B (mm): 18,0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (mm): 30,0
    • Tinggi - C (mm): 9,0
    • Tipe Ujung Batang: Bola
    wktl
    BH30W BH30 BH27