+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    209-6001: AS SARINGAN

    Nomor Suku Cadang: 209-6001
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saringan Tangki Hidraulik Cat®

    Keterangan:
    Saringan Tangki Hidraulik memberikan filtrasi awal pada cairan yang bersirkulasi sebelum dikeluarkan dari tangki ke pompa.

    Atribut:
    Saringan Tangki Hidraulik Cat® membantu mencegah kontaminan sistem mikron yang lebih besar masuk ke dalam sistem hidraulik.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Saringan Tangki Hidraulik Cat® didesain untuk persyaratan tangki hidraulik yang spesifik.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 200,66
    • Panjang (in.): 7,9
    • Panjang (mm): 200,66
    • Tinggi (in): 5,1
    • Tinggi (mm): 129,54
    wheeled excavator
    W345C MH

    forest products
    352F, 345D L 349D L 345C, 345C L 345B II 349D2, 349E L 345D, 345D L VG 349F LXE 349D2 L 349D, 352F XE VG 349E L VG 352F-VG 345C MH

    excavator
    352F, 345D L 349D L 345C, 345C L 345B II 349D2, 349E L 345D, 345D L VG 349F LXE 349D2 L 349D, 352F XE VG 349E L VG 352F-VG 345C MH

    track excavators
    349D2L, 349D, 349D2OEM, 345DLVG, 345DOEM, 345D, 345BII, 345CVGOEM, 352FVG, 349ELVG